1. Home
  2. Τεχνολογία γραμμικής κίνησης για εργαλειομηχανές
Το μεταλλικό άλογο συμβολίζει την άλεση υψηλής ακρίβειας με τεχνολογία γραμμικής κίνησης και τον προσανατολισμένο στο μέλλον αυτοματισμό των διαδικασιών. Αναθεώρηση των εργαλειομηχανών

Ακρίβεια. Αυτοματισμός. Βιωσιμότητα.

Αναθεώρηση των εργαλειομηχανών: Υψηλής ακρίβειας μηχανική κατεργασία. Έξυπνος αυτοματισμός.

Εργαλειομηχανές με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια; Ενισχυμένες δυνατότητες αυτοματισμού; Και βελτιωμένη βιωσιμότητα; Βελτιστοποιήστε την παραγωγή σας με τις καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας γραμμικής κίνησης. Θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να αντισταθμίσετε εύκολα θερμικές επιπτώσεις χρησιμοποιώντας πατενταρισμένους γραμμικούς οδηγούς ή να οδηγήσετε τον μετασχηματισμό σας σε νέες αγορές και εφαρμογές με λύσεις αυτοματισμού. Ανακαλύψτε τις δυνατότητες παραγωγής που έχετε. Ας δουλέψουμε μαζί.

Σταθερότητα διαδικασιών και μέγιστη ακρίβεια με θερμική αντιστάθμιση

Σταθερότητα διαδικασιών και μέγιστη ακρίβεια:

Καινοτόμες λύσεις για θερμική αντιστάθμιση

Βελτιστοποίηση διαδικασιών με προϊόντα τεχνολογίας γραμμικής κίνησης

Βελτιστοποίηση διαδικασιών:

Ενισχύστε την αποδοτικότητα με υψηλής ακρίβειας τεχνολογία γραμμικής κίνησης

Αυτοματισμός διαδικασιών με προδιαμορφωμένα πολυαξονικά συστήματα

Αυτοματισμός διαδικασιών:

Εξαιρετικά ευέλικτες λύσεις με προδιαμορφωμένα υποσυστήματα

Χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό ως ευκαιρία

Τα παγάκια μέσα στη φωτιά συμβολίζουν τη θερμική αντιστάθμιση εξαρτημάτων τεχνολογίας γραμμικής κίνησης

Αναθεώρηση της υψηλής ακρίβειας:
Αυξήστε τη σταθερότητα των διαδικασιών χάρη στη θερμική αντιστάθμιση.

Η βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών για μεγαλύτερη σταθερότητα των διαδικασιών αποτελεί πάντα πρόκληση. Τα εξωτερικά συστήματα ψύξης κοστίζουν ακριβά. Με το πατενταρισμένο TCRS (Thermo Compensating Rail System), μια οικονομική, ευέλικτη λύση είναι διαθέσιμη για πρώτη φορά: Η θερμότητα μπορεί να αφαιρεθεί απευθείας από τον γραμμικό οδηγό ή παρέχεται στην αρχή της παραγωγής. Η θερμική σταθερότητα ελαχιστοποιεί τη σπατάλη και αυξάνει κατά πολύ την παραγωγικότητα, ειδικά καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογές. Ως εκ τούτου, τα μηχανήματα επιτυγχάνουν μέγιστη ακρίβεια, αυξημένη δυναμική και υψηλότερη απόδοση με σταθερές συνθήκες επεξεργασίας.

Οι ένσφαιροι οδηγοί και οι κύλινδροι οδήγησης με TRCS είναι ως και 75% πιο ακριβείς και μπορούν εύκολα να μετασκευαστούν, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον χώρος. Σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης IMS, οι χρήστες λαμβάνουν μοναδικούς γραμμικούς οδηγούς που οδηγούν, μετράνε και ελέγχουν τη θερμοκρασία ταυτόχρονα. Για βελτιωμένη ακρίβεια, δυναμική και απόδοση. Η Bosch Rexroth προσφέρει επίσης ελεγχόμενους με θερμοκρασία κοχλίες κατόπιν αιτήματος.

Περισσότερα σχετικά με τη θερμική αντιστάθμιση
Περισσότερα σχετικά με τη θερμική αντιστάθμιση
Το μάτι συμβολίζει την υψηλή ακρίβεια στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών

Περαιτέρω ενίσχυση της υψηλής ακρίβειας:
Καινοτόμα τεχνολογία γραμμικής κίνησης για βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Η ποιότητα της επιφάνειας για τα προς επεξεργασία υλικά που θα προκύψει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους γραμμικούς οδηγούς ομαλής λειτουργίας. Οι κατασκευαστές μηχανημάτων επιτυγχάνουν την απαιτούμενη ακρίβεια στο εύρος μm μόνο με ελάχιστη παλμική κλίση. Οι υψηλής ακρίβειας ένσφαιροι οδηγοί και κυλινδρικοί οδηγοί ράγας από την Bosch Rexroth διασφαλίζουν τα παραπάνω χάρη σε πατενταρισμένη ζώνη εισόδου στο συγκρότημα δρομέα. Η αθόρυβη συμπεριφορά των κυλίνδρων διασφαλίζει ομαλή μετάβαση στη μέγιστη ισχύ και μηχανικές εργασίες χαμηλών δονήσεων. Τα συστήματα ράγας με προφίλ παρέχουν ευελιξία στην αντικατάσταση. Σαν αποτέλεσμα, τα συγκροτήματα δρομέων και οι ράγες με προφίλ ίδιου μεγέθους μπορούν να συνδυαστούν με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από την κατηγορία ακριβείας. Ο ειδικός σχεδιασμός λίπανσης και σφράγισης περιορίζει το κόστος συντήρησης, επιτρέποντας τα μεγαλύτερα δυνατά διαστήματα επαναλίπανσης. Η Bosch Rexroth προσφέρει επίσης εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση κλιπ της δοκιμασμένης ταινίας κάλυψης. Το ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης IMS είναι ακριβές όσο η γυάλινη κλίμακα, χωρίς όμως να επηρεάζεται από βρομιά και αναταράξεις. Οι ένσφαιροι και οι πλανητικού τύπου κοχλίες προσφέρουν επίσης στους κατασκευαστές εργαλειομηχανών υψηλό επίπεδο ποιότητας και ποικιλία. Χάρη στις μικρές επιφάνειές τους, εντυπωσιάζουν με βέλτιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Το χταπόδι συμβολίζει την εξαιρετικά ευέλικτη προσαρμογή μεμονωμένων λύσεων στον αυτοματισμό διαδικασιών.

Ανεβάζοντας τον αυτοματισμό των διαδικασιών στο επόμενο επίπεδο:
Αναπτύξτε μεμονωμένες λύσεις ταχύτερα με εξαιρετικά ευέλικτα υποσυστήματα.

Άλλη μια τάση στον τομέα των εργαλειομηχανών είναι οι ολοκληρωμένες λύσεις από μία πηγή.

Βλέπουμε μια αύξηση στα αιτήματα των πελατών για εργαλειομηχανές που περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη συσκευασία εξαρτημάτων και εργαλείων. Στην Bosch Rexroth, οι κατασκευαστές μηχανημάτων θα βρουν μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων τεχνολογίας γραμμικής κίνησης και γραμμικών αξόνων, ακόμα και ολοκληρωμένων πολυαξονικών συστημάτων, που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στη λειτουργία και να συνδεθούν με το ανώτερου επιπέδου σύστημα ελέγχου. Η πλατφόρμα της λύσης Smart MechatroniX οδήγησε στην ανάπτυξη υποσυστημάτων για εφαρμογές χειρισμού, απόρριψης και πρέσας. Για τη γρήγορη εκτέλεση εργασιών χειρισμού, οι μηχανολογικές εταιρείες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα προδιαμορφωμένο πολυαξονικό σύστημα, που θα περιλαμβάνει, κατόπιν αιτήματος, ολόκληρη την αλυσίδα ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων, και σε ένα γραμμικό ρομπότ με προεγκατεστημένο λειτουργικό λογισμικό, το Smart Function Kit Handling. Ψηφιακά ηλεκτρονικά εργαλεία θα επιτρέπουν έως και 90% ταχύτερη επιλογή, διαμόρφωση και προσαρμογή μεγέθους. Η ταχεία, εξορθολογισμένη και πλήρως αυτόματη θέση σε λειτουργία είναι επίσης μέρος των προδιαμορφωμένων πακέτων μηχατρονικής.

Η υδρόγειος συμβολίζει τη χρήση βιώσιμης τεχνολογίας γραμμικής κίνησης για εξοικονόμηση πόρων

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιωσιμότητα:
Με λιγότερη κατανάλωση, λιγότερη συντήρηση και τοπική παρουσία.

Τα θεμέλια για τη χρήση της τεχνολογίας γραμμικής κίνησης για εξοικονόμηση πόρων τίθενται στο στάδιο σχεδιασμού και προσαρμογής μεγέθους. Η Bosch Rexroth προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα εδώ και πολλά χρόνια, συμβουλεύοντας τους πελάτες και παρέχοντας υποστήριξη εφαρμογών, καθώς και με διαρκή βελτιστοποίηση των εργαλείων επιλογής και υπολογισμού. Έτσι, προκύπτουν εξατομικευμένες λύσεις με μακρά διάρκεια ζωής και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η τεχνολογία γραμμικής κίνησης από την Bosch Rexroth χαρακτηρίζεται από διαστήματα συντήρησης ανά εφαρμογή που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση υλικών, ακόμα και από μόνιμη λίπανση. Για παράδειγμα, η Rexroth έχει διπλασιάσει τα διαστήματα λίπανσης για τους οδηγούς ράγας με σφαιρίδια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 20.000 χλμ. χωρίς εκ νέου λίπανση. Τα ένσφαιρα περικόχλια μπορούν να πετύχουν τετραπλάσιες περιστροφές. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατές έως και 200 εκατομμύρια περιστροφές χωρίς εκ νέου λίπανση. Διαθέτουμε επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και σέρβις σε όλο τον κόσμο που μας επιτρέπουν να παρέχουμε επιτόπου σέρβις σε μικρές αποστάσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

Γνωρίζουμε καλά τις τεχνολογίες μας και την αγορά των εργαλειομηχανών. Έτσι, μπορούμε να βρούμε γρήγορα την κατάλληλη λύση για τη μελλοντική παραγωγή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα